SNOSD24 February 2017 LMV551-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV551-Q1 是一款采用 TI 先进 VIP50 处理技术的高性能、低功耗运算放大器。LMV551-Q1 具备 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37μA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。此类放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带低功耗的 应用 提供出色的解决方案。
LMV551-Q1 具有一个轨至轨输出级和一个低于接地值的扩展输入共模范围。
LMV551-Q1 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。此放大器可在宽温度范围内(−40°C 至 125°C)工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的绝佳选择。LMV551-Q1 采用超小型 5 引脚 SC70 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM551-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |