SNOSD24 February 2017 LMV551-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV551-Q1 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。此放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的理想选择。
凭借 3MHz 的宽单位增益带宽、低输入参考噪声密度和出色的带宽/电源电流比等特性,LMV551-Q1 非常适合低功耗滤波 应用。有源滤波器拓扑结构(如Figure 29 中所示的 Sallen-Key 低通滤波器)具有广泛用途,可用于设计各种滤波器(切比雪夫、巴特沃斯或贝塞耳)。为了获得最佳结果,放大器的带宽必须是滤波器频率带宽的八到十倍。不遵守这一准则可能导致放大器出现相移和过早滚降。特别是 Sallen-Key 拓扑结构可用于通过使用正反馈来抑制不需要的频率范围,从而获得大范围的 Q。