SNOSD24 February 2017 LMV551-Q1
PRODUCTION DATA.
讨论 Sallen-Key 低通滤波器拓扑的资源有很多。
德州仪器 (TI) 通过提供联机和单机版设计工具(如 Webench Filter Designer 和 Filter Pro Desktop),使滤波器设计变得更加简单。
在此设计中,我们使用单机版 Filter Pro Desktop。
对于此设计,将以下参数输入到 Filterpro 软件中:
输入这些值后,FilterPro 返回以下建议值:
LMV551-Q1 的目标是低功耗运行。上述电阻值是针对标准 功耗应用而设定的。为了降低静态功耗和动态功耗,请增大电阻值。
最大功率消耗者是增益设置反馈电阻器 R3 和 R4,因为它们是直流耦合的,并且代表着放大器的恒定直流负载。如果输出偏置于 2.5V,则流过反馈网络的电流为 2.5V / (22.6kΩ + 2.49kΩ) = 99.6µA。这远远超过放大器独自的 37uA 静态电流!反馈电阻器的大小从 22.6kΩ 增大十倍到 226kΩ,反馈网络中的电流可降至 9.9μA。
增大电阻值需要电容值按比例减小。如果电阻值增大 10 倍,则相应的电容值必须减小到 1/10。但是请注意,增大电阻值会增大贡献的噪声,而且将电容值减小到较小值会提高对杂散电容的敏感度。
此外还需要作出关于缩放滤波器组件(R1、R2、C1 和 C2)的决定。R1 和 R2 以交流耦合方式连接到输出端,所以只有流过这些电阻器的直流电流是 LMV551-Q1 的输入偏置电流(通常为 20nA)。然而,在大信号摆动期间,较大的交流电流可能会流过 C2 和 C1。缩放滤波器组件也会降低峰值交流信号电流。如果预计交流信号很大(几个 Vpp)并且较频繁,那么缩放滤波器值可能有利于整体功耗。如果预计交流信号很小,可能不值得为了缩放这些值而在噪声方面进行折衷。
由于 LMV551-Q1 具有双极性输入,为了保持直流精度,每个放大器输入端所见的等效电阻应相等以便消除偏置电流的影响。
为了通过消除偏置电流来保持直流精度,应保持以下关系:
幸运的是,Filter Pro 软件可以轻松更改和重新计算这些值。通过更改原理图选项卡中的任何滤波器组件(R1、R2、C1 和 C2)的值,程序会自动重新计算和缩放这些组件。反过来,改变增益反馈组件(R3 或 R4)也会使另一个反馈电阻器缩放。但是,Filter Pro 不会保持上面Equation 4 所示的反馈元件和滤波器元件之间的关系。只要原始反馈电阻比保持不变,就可以适当“催长”和缩放反馈电阻值。