SNVSA77D December 2015 – November 2016 LP5912
PRODUCTION DATA.
VIN = 0 V to 1.6 V | IOUT = 1 mA | |
VIN = 0 V to 2.3 V | IOUT = 1 mA | |
VIN = 0 V to 3.8 V | IOUT = 1 mA | |
IOUT = 0 mA |
IOUT = 0 mA | ||
VEN = 0 V |
VIN = 1.6 V |
VIN = 1.6 V | ||
VIN = 2.2 V to 1.6 V | tfall = 30 µs | |
VIN = 2.9 V to 2.3 V | tfall = 30 µs | |
VIN = 4.4 V to 3.8 V | tfall = 30 µs | |
VIN = 1.6 V | IOUT = 500 mA to 5 mA | tfall = 10 µs |
IOUT = 500 mA to 5 mA | tfall = 10 µs | |
IOUT = 500 mA to 5 mA | tfall = 10 µs | |
IOUT = 0 mA | COUT = 1 µF |
IOUT = 1 mA | COUT = 1 µF |
IOUT = 500 mA | COUT = 1 µF |
IOUT = 0 mA (No Load) |
CIN = Open | IOUT = 1 mA | COUT = 1 µF |
CIN = Open | IOUT = 1 mA | COUT = 10 µF | ||
VIN = 0 V to 1.6 V | IOUT = 500 mA | |
VIN = 0 V to 2.3 V | IOUT = 500 mA | |
VIN = 0 V to 3.8 V | IOUT = 500 mA | |
IOUT = 0 mA |
VEN = 0 V |
VEN = 0 V |
VIN = 1.6 V | IOUT = 20 mA | |
IOUT = 20 mA | ||
IOUT = 20 mA | ||
VIN = 1.6 V to 2.2 V | trise = 30 µs | |
VIN = 2.3 V to 2.9 V | trise = 30 µs | |
VIN = 3.8 V to 4.4 V | trise = 30 µs | |
VIN = 1.6 V | IOUT = 5 mA to 500 mA | trise = 10 µs |
IOUT = 5 mA to 500 mA | trise = 10 µs | |
IOUT = 5 mA to 500 mA | trise = 10 µs | |
IOUT = 0 mA | COUT = 1 µF | |
IOUT = 1 mA | COUT = 1 µF |
IOUT = 500 mA | COUT = 1 µF |
VIN = 1.6 V |
CIN = Open | IOUT = 500 mA | COUT = 1 µF |
CIN = Open | IOUT = 500 mA | COUT = 10 µF |