SDLS973 june 2023 LSF0101
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | II = –18 mA, | VEN = 0 | –1.2 | V | |||
IIH | VI = 5 V | VEN = 0 | 5.0 | µA | |||
ICC | Vref_B = VEN = 5.5 V, Vref_A = 4.5 V, IO = 0, VI = VCC or GND |
6 |
µA | ||||
CI(ref_A/B/EN) | VI = 3 V or 0 | 11 | pF | ||||
Cio(off) | VO = 3 V or 0, | VEN = 0 | 4.0 | 6.0 | pF | ||
Cio(on) | VO = 3 V or 0, | VEN = 3 V | 10.5 | 12.5 | pF | ||
ron(2) | VI = 0, | IO = 64 mA | Vref_A = 3.3 V; Vref_B = VEN = 5 V | 8.0 | Ω | ||
Vref_A = 1.8 V; Vref_B = VEN = 5 V | 9.0 | ||||||
Vref_A = 1.0 V; Vref_B = VEN = 5 V | 10 | ||||||
VI = 0, | IO = 32 mA | Vref_A = 1.8 V; Vref_B = VEN = 5 V | 10 | Ω | |||
Vref_A = 2.5 V; Vref_B = VEN = 5 V | 15 | ||||||
VI = 1.8 V, | IO = 15 mA | Vref_A = 3.3 V; Vref_B = VEN = 5 V | 9.0 | Ω | |||
VI = 1.0 V, | IO = 10 mA | Vref_A = 1.8 V; Vref_B = VEN = 3.3 V | 18 | Ω | |||
VI = 0 V, | IO = 10 mA | Vref_A = 1.0 V; Vref_B = VEN = 3.3 V | 20 | Ω | |||
VI = 0 V, | IO = 10 mA | Vref_A = 1.0 V; Vref_B = VEN = 1.8 V | 30 | Ω |