SLASE32C August 2014 – August 2018 MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | VCC | FREQUENCY (fSMCLK) | UNIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | ||||||||
TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | |||
ILPM0 | 2.2 V | 75 | 105 | 165 | 250 | 230 | µA | |||||
3.0 V | 85 | 120 | 115 | 175 | 260 | 240 | 275 | |||||
ILPM1 | 2.2 V | 40 | 65 | 130 | 215 | 195 | µA | |||||
3.0 V | 40 | 65 | 65 | 130 | 215 | 195 | 220 |