SLASEW9C February 2023 – October 2023 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
PARAMETER | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
STOP Mode | |||||||||||||
IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz, USE4MHZSTOP=0, DISABLESTOP=0 | 4MHz | 331 | 355 | 338 | 360 | 343 | 362 | 346 | 364 | 357 | 380 | µA |
IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz, USE4MHZSTOP=1, DISABLESTOP=0 | 174 | 196 | 179 | 198 | 185 | 203 | 188 | 206 | 198 | 219 | ||
IDDSTOP2 | SYSOSC off, DISABLESTOP=1, ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 44 | 54 | 46 | 56 | 51 | 61 | 53 | 64 | 62 | 83 | |
STANDBY Mode | |||||||||||||
IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=0, RTC enabled | 32kHz | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 18 | 16 | 42 | µA |
IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 | ||
LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 | |||
LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, GPIOA enabled | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 |