SLASF12C February 2023 – October 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
PRODUCTION DATA
PARAMETER | VDD | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
IDDSHDN | Supply current in SHUTDOWN mode | 3.3V | 40 | 80 | 730 | 1730 | 4800 | nA |