SCAS991 April 2024 SN54SC8T541-SEP
ADVANCE INFORMATION
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Load Capacitance | VCC | -55°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.2V | 11.9 | 69.9 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.2V | 16.1 | 81.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V | 18.6 | 99.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V | 19 | 106.3 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V | 16.6 | 78.1 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V | 15.1 | 72.5 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.2V | 14.9 | 81.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.2V | 19.4 | 98.8 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.2V | 21.9 | 112.2 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.2V | 22.7 | 124.3 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.2V | 26 | 89.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.2V | 24.5 | 84.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 4.9 | 20.2 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 7.2 | 26.8 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 8.3 | 31.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 8.5 | 32.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 8.1 | 25.4 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8V | 7.5 | 22.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 6.5 | 24.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 9.2 | 32.3 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 10 | 35.8 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 10.7 | 38.1 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 14 | 32.7 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8V | 13.4 | 30.6 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 3.2 | 11.7 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.9 | 16.3 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 5.8 | 18.8 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 5.8 | 19.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 5.3 | 15 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5V | 5 | 13.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 4.3 | 14.7 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 6.4 | 20 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 7 | 22 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 7.5 | 23.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.4 | 20 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9 | 18.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 2.6 | 8.3 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 3.9 | 11.8 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.7 | 13.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.7 | 14.1 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.2 | 10.8 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 3.8 | 9.8 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 3.5 | 10.7 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.1 | 14.7 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.9 | 15.8 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 6.1 | 17.2 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7 | 14.5 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 6.8 | 13.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 2.4 | 6.3 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5V | 2.9 | 7.6 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 3.6 | 9.2 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 3.4 | 9.2 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 3.2 | 7.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 2.9 | 7.3 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 3.2 | 8.2 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5V | 3.8 | 10 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 4.5 | 11.1 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 4.6 | 11.8 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 4.7 | 10.1 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 5 | 9.9 | ns |