SCASE45 November 2024 SN74AC3G99-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||||
tplh | A, B, C | Y | 1.5V | 23.7 | 39.2 | ns | |
tphl | A, B, C | Y | 1.5V | 23.6 | 37.6 | ns | |
tplh | D | Y | 1.5V | 22 | 35.8 | ns | |
tphl | D | Y | 1.5V | 22.5 | 35.4 | ns | |
tpzl | OE | Y | 1.5V | 22.4 | 34.7 | ns | |
tpzh | OE | Y | 1.5V | 22.9 | 36.2 | ns | |
tplz | OE | Y | 1.5V | 15.9 | 23.1 | ns | |
tphz | OE | Y | 1.5V | 19.1 | 28.4 | ns | |
tplh | A, B, C | Y | 1.8V | 16.9 | 27.3 | ns | |
tphl | A, B, C | Y | 1.8V | 17.2 | 26.9 | ns | |
tplh | D | Y | 1.8V | 15.7 | 25 | ns | |
tphl | D | Y | 1.8V | 16.5 | 25.6 | ns | |
tpzl | OE | Y | 1.8V | 16.6 | 25.1 | ns | |
tpzh | OE | Y | 1.8V | 16.7 | 25.6 | ns | |
tplz | OE | Y | 1.8V | 11.9 | 16.9 | ns | |
tphz | OE | Y | 1.8V | 14.1 | 20.5 | ns | |
tplh | A, B, C | Y | 2.5V | 11 | 17.4 | ns | |
tphl | A, B, C | Y | 2.5V | 11 | 16.8 | ns | |
tplh | D | Y | 2.5V | 10.4 | 16.2 | ns | |
tphl | D | Y | 2.5V | 10.7 | 16.1 | ns | |
tpzl | OE | Y | 2.5V | 11.5 | 16.8 | ns | |
tpzh | OE | Y | 2.5V | 11.4 | 16.8 | ns | |
tplz | OE | Y | 2.5V | 6 | 8.8 | ns | |
tphz | OE | Y | 2.5V | 7.4 | 11 | ns | |
tplh | A, B, C | Y | 3.3V | 9.3 | 14.5 | ns | |
tphl | A, B, C | Y | 3.3V | 9.2 | 14 | ns | |
tplh | D | Y | 3.3V | 8.7 | 13.5 | ns | |
tphl | D | Y | 3.3V | 8.9 | 13.4 | ns | |
tpzl | OE | Y | 3.3V | 9.8 | 14.1 | ns | |
tpzh | OE | Y | 3.3V | 9.7 | 14 | ns | |
tplz | OE | Y | 3.3V | 4.9 | 6.9 | ns | |
tphz | OE | Y | 3.3V | 6.1 | 9 | ns | |
tplh | A, B, C | Y | 5V | 6.9 | 10.6 | ns | |
tphl | A, B, C | Y | 5V | 6.8 | 10.3 | ns | |
tplh | D | Y | 5V | 6.5 | 10 | ns | |
tphl | D | Y | 5V | 6.7 | 10.1 | ns | |
tpzl | OE | Y | 5V | 7.5 | 10.4 | ns | |
tpzh | OE | Y | 5V | 7.5 | 10.4 | ns | |
tplz | OE | Y | 5V | 3.3 | 4.8 | ns | |
tphz | OE | Y | 5V | 4.2 | 6.2 | ns |