SCLSA04 March 2024 SN74AHC138-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | TA = 25°C | -40°C to 85°C | -40°C to 125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 7.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 7.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |||
tPHL | G2 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 17 | ns | |||
tPLH | G2 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 17 | ns | |||
tPHL | G0, G1 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 11.4 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPLH | G0, G1 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 11.4 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPHL | G2 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 20.5 | ns | |||
tPLH | G2 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 20.5 | ns | |||
tPHL | G0, G1 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 20 | ns | |||
tPLH | G0, G1 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 20 | ns | |||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPHL | G2 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.4 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPLH | G2 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.4 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPHL | G0, G1 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.7 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPLH | G0, G1 | Any Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.7 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | |||
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | |||
tPHL | G2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.9 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | G2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.9 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns |