SCES382M March 2002 – August 2022 SN74AUC1G125
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 0.8 V | VCC = 1.2 V ± 0.1 V | VCC = 1.5 V ± 0.1 V | VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | 4.7 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | ns | |
ten | OE | Y | 5.4 | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | ns | |
tdis | OE | Y | 4.8 | 1.4 | 4.3 | 1.4 | 4 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.2 | ns |