SCLS950 august 2023 SN74LV244B-EP
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAP | 25°C | –55°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 5.4 | 8.4 | 1 | 10 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 15 pF | 6.3 | 10.6 | 1 | 12.5 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 15 pF | 7.6 | 11.7 | 1 | 13 | ns | ||
tpd | A | Y | CL = 50 pF | 6.8 | 11.9 | 1 | 13.5 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 50 pF | 7.8 | 14.1 | 1 | 16 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 50 pF | 11 | 16 | 1 | 18 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50 pF | 1.5 | 1.5 | ns |