SCAS985 March 2024 SN74LV3T99-Q1
ADVANCE INFORMATION
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | TA = 25°C | -40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 6.8 | 22.4 | 6.1 | 25.3 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 7 | 23.9 | 6.2 | 26.7 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 6.7 | 22.4 | 6 | 25.3 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 6.9 | 23.9 | 6.1 | 26.7 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 15pF | 1.8V | 6.6 | 21.7 | 6 | 24.4 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 7.4 | 23.3 | 6.5 | 26 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 15pF | 1.8V | 6.2 | 20.2 | 5.6 | 22.7 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 6.5 | 21.8 | 5.8 | 24.2 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 8.8 | 26.8 | 7.7 | 30.1 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 8.7 | 27.7 | 7.8 | 31 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 50pF | 1.8V | 8.7 | 26.7 | 7.7 | 30 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 8.6 | 27.7 | 7.7 | 31 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 50pF | 1.8V | 8.6 | 26.1 | 7.7 | 29.3 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 9.1 | 27.2 | 8.1 | 30.3 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 50pF | 1.8V | 8.2 | 24.6 | 7.3 | 27.5 | ns | ||
tPHL | 1.8V | 8.2 | 25.6 | 7.4 | 28.5 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.9 | 13.6 | 4.3 | 15.8 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 4.7 | 14.1 | 4.1 | 16.4 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.8 | 13.6 | 4.2 | 15.8 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 4.7 | 14.1 | 4.1 | 16.4 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.8 | 13.2 | 4.2 | 15.4 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 4.9 | 13.8 | 4.3 | 16 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 15pF | 2.5V | 4.5 | 12.4 | 4 | 14.4 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 4.4 | 13 | 3.9 | 15.1 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 6.2 | 16.4 | 5.5 | 19.1 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 6.1 | 16.7 | 5.4 | 19.4 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 50pF | 2.5V | 6.2 | 16.4 | 5.5 | 19.1 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 6 | 16.7 | 5.3 | 19.5 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 50pF | 2.5V | 6.2 | 16.1 | 5.5 | 18.6 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 6.3 | 16.4 | 5.6 | 19 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 50pF | 2.5V | 5.9 | 15.3 | 5.2 | 17.7 | ns | ||
tPHL | 2.5V | 5.8 | 15.5 | 5.2 | 18 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.2 | 11.4 | 3.7 | 13.3 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 3.9 | 11.6 | 3.4 | 13.5 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.2 | 11.3 | 3.7 | 13.2 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 3.9 | 11.4 | 3.4 | 13.5 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.2 | 11.1 | 3.7 | 13 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 4 | 11.2 | 3.5 | 13.2 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4 | 10.5 | 3.5 | 12.2 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 3.6 | 10.6 | 3.2 | 12.4 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.4 | 13.9 | 4.8 | 16.1 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 5.1 | 13.9 | 4.6 | 16.1 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.4 | 13.8 | 4.7 | 16.1 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 5.1 | 13.8 | 4.6 | 16.1 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.4 | 13.5 | 4.8 | 15.7 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 5.3 | 13.6 | 4.7 | 15.8 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.1 | 13 | 4.5 | 15 | ns | ||
tPHL | 3.3V | 4.9 | 13 | 4.4 | 15.1 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 3.8 | 8.4 | 3.5 | 9.7 | ns | ||
tPHL | 5V | 3.3 | 8.1 | 3 | 9.4 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 15pF | 5V | 3.8 | 8.4 | 3.5 | 9.7 | ns | ||
tPHL | 5V | 3.3 | 8.1 | 3 | 9.4 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 15pF | 5V | 3.8 | 8.3 | 3.5 | 9.6 | ns | ||
tPHL | 5V | 3.4 | 7.9 | 3.1 | 9.2 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 15pF | 5V | 3.6 | 8 | 3.3 | 9.1 | ns | ||
tPHL | 5V | 3.2 | 7.5 | 2.8 | 8.7 | ns | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 4.7 | 10.2 | 4.3 | 11.7 | ns | ||
tPHL | 5V | 4.4 | 9.8 | 3.9 | 11.4 | ns | |||||
tPLH | B | Y | CL = 50pF | 5V | 4.7 | 10.1 | 4.3 | 11.7 | ns | ||
tPHL | 5V | 4.3 | 9.8 | 3.9 | 11.4 | ns | |||||
tPLH | C | Y | CL = 50pF | 5V | 4.8 | 10 | 4.2 | 11.6 | ns | ||
tPHL | 5V | 4.4 | 9.7 | 4 | 11.2 | ns | |||||
tPLH | D | Y | CL = 50pF | 5V | 4.6 | 9.6 | 4.1 | 11.1 | ns | ||
tPHL | 5V | 4.2 | 9.3 | 3.8 | 10.8 | ns |