SCLS410N april 1998 – august 2023 SN74LV541A
PRODMIX
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 4.8 | 7 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |
ten | OE | Y | 6.1 | 10.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | |||
tdis | OE | Y | 5.8 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||
tpd | A | Y | CL = 50 pF | 6.1 | 10.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |
ten | OE | Y | 7.4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||
tdis | OE | Y | 8.8 | 15.4 | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | |||
tsk(o) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |