SCLS410N april 1998 – august 2023 SN74LV541A
PRODMIX
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 3.5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | ns | |
ten | OE | Y | 4.3 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | |||
tdis | OE | Y | 3.9 | 7.5 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
tpd | A | Y | CL = 50 pF | 4.3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | ns | |
ten | OE | Y | 5.3 | 9.2 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | |||
tdis | OE | Y | 5.6 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
tsk(o) | 1 | 1 | 1 |