SCLS410N april 1998 – august 2023 SN74LV541A
PRODMIX
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 6.7 | 11.3 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | ns | |
ten | OE | Y | 8.5 | 16.6 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5 | |||
tdis | OE | Y | 8.4 | 13.1 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
tpd | A | Y | CL = 50 pF | 8.7 | 15.9 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | ns | |
ten | OE | Y | 10.5 | 20.7 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||
tdis | OE | Y | 12.3 | 17.9 | 1 | 20 | 1 | 20 | |||
tsk(o) | 2 | 2 | 2 |