SCLSA17 May 2024 SN74LVC165A-Q1
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 15.4 | 27.6 | ns |
H | QH or QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 17 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 21.2 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 16.3 | 27.6 | ns | |
H | QH or QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 17.7 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 22.2 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 17.5 | 32.8 | ns | |
H | QH or QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 18.8 | 38.5 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 23.5 | 45.4 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 8.6 | 27.6 | ns | |
H | QH or QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 9.7 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 11.7 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 9.2 | 27.6 | ns | |
H | QH or QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 10.2 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 12.3 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 9.9 | 32.8 | ns | |
H | QH or QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 10.9 | 41.5 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 13 | 45.4 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 6.7 | 27.6 | ns | |
H | QH or QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 7.6 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 9.2 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 6.8 | 27.6 | ns | |
H | QH or QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 7.6 | 36.3 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 9 | 40.2 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 8 | 32.8 | ns | |
H | QH or QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 8.8 | 41.5 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 10.4 | 45.4 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.5 | 16 | ns | |
H | QH or QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 5.1 | 21 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 6.1 | 23.8 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.5 | 16 | ns | |
H | QH or QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 5 | 21 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 5.9 | 23.8 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 5.5 | 20 | ns | |
H | QH or QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 6.1 | 25 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 7.1 | 27.7 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 3.6 | 11.2 | ns | |
H | QH or QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.1 | 14.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH or QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.8 | 16.6 | ns |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 3.9 | 11.2 | ns | |
H | QH or QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.4 | 14.5 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.1 | 16.6 | ns | |
CLK or CLK INH | QH or QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.2 | 14.5 | ns | |
H | QH or QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 4.6 | 17.8 | ns | |
SH/LD | QH or QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.3 | 19.9 | ns |