SCLSA15 May 2024 SN74LVC166A
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | CLK | QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 30pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 38.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 1 | 45.4 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 15pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 30pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 41.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 50pF | 1.5V ± 0.15V | 1 | 45.4 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 27.6 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 36.3 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 40.2 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 32.8 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 41.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 50pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 45.4 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 16 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 16 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 21 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 23.8 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 16 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 16 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 21 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 23.8 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 20 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 20 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 25 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 50pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 27.7 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 11.2 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 11.2 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 14.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 16.6 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 11.2 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 11.2 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 14.5 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 30pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 16.6 | ns | |
tpd | CLK | QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 14.5 | ns | |
tpd | CLR | QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 14.5 | ns | |
tpd | H | QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 17.8 | ns | |
tpd | SH/LD | QH | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 19.9 | ns |