SCPS274B June 2021 – March 2023 TCA39306
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Input clamp voltage | II = -18 mA | EN = 0 V | -1.2 | 0 | V | |||
IIH | Input leakage current | VI = 5 V, VO = 0V | EN = 0 V | 5 | µA | ||||
VT | Threshold voltage | IO = 500 µA | VI = 0.1 V, VO = 0 V, Find VEN where IO = 500 µA | 0.7 | 1.0 | V | |||
CI(EN) | Input capacitance | VI = 3 V or 0 V | 11 | pF | |||||
CIO(off) | Off capacitance | SCLn, SDAn | VO = 3 V or 0 V | EN = 0 V | 4 | 6 | pF | ||
CIO(on) | On capacitance | SCLn, SDAn | VO = 3 V or 0 V | EN = 3 V | 10.5 | 12.5 | pF | ||
RON(2) | On-state resistance | SCLn, SDAn (-40 to 125C) | VI = 0 V(3) | IO = 64 mA | EN = 4.5 V | 3.5 | 5.5 | Ω | |
VI = 0 V(3) | IO = 64 mA | EN = 3 V | 4.7 | 7 | Ω | ||||
VI = 0 V(3) | IO = 64 mA | EN = 2.3 V | 6.3 | 9.5 | Ω | ||||
VI = 0 V(3) | IO = 15 mA | EN = 1.5 V | 25.5 | 32 | Ω | ||||
VI = 2.4 V(4) | IO = 15 mA | EN = 4.5 V | 1 | 6 | 15 | Ω | |||
VI = 2.4 V(4) | IO = 15 mA | EN = 3 V | 20 | 50 | 75 | Ω | |||
VI = 1.7 V(4) | IO = 15 mA | EN = 2.3 V | 20 | 55 | 75 | Ω | |||
RON | On-state resistance | SCLn, SDAn | VI = 0 V, VCC2 = 5 V(5) | IO = 64 mA | VCC1 = 1 V | 5 | 25 | Ω | |
VCC1 = 1.8 V | 4 | 10 | |||||||
VCC1 = 2.5 V | 3 | 8 | |||||||
VCC1 = 3.3 V | 3 | 7 | |||||||
IO = 32 mA | VCC1 = 1 V | 5 | 10 | Ω | |||||
VCC1 = 1.8 V | 4 | 9 | |||||||
VCC1 = 2.5 V | 3 | 8 | |||||||
VCC1 = 3.3 V | 3 | 7 | |||||||
VI = 1.8 V, VCC2 = 5 V(5) | IO = 15 mA | VCC1 = 3.3 V | 4 | 13 | Ω | ||||
VI = 1 V, VCC2 = 3.3 V(5) | IO = 10 mA | VCC1 = 1.8 V | 7 | 24 | Ω | ||||
VI = 0 V, VCC2 = 3.3 V(5) | IO = 10 mA | VCC1 = 1 V | 5 | 18 | Ω | ||||
VI = 0 V, VCC2 = 1.8 V(5) | IO = 10 mA | VCC1 = 1 V | 6 | 19 | Ω |