SLVSGK4A November 2021 – June 2022 TPS22953-Q1 , TPS22954-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 1.8 V | VEN = 5.7 V | VOUT = 0 V |
VIN = 1.8 V | VEN = 0 V | VOUT = 0 V |
VBIAS = 0 V to 5.7 V | VEN = 0 V | VIN = 0 V |
VBIAS = 2.5 V | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
VBIAS = 2.5 V | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
VBIAS = 5 V | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
VBIAS = 2.5 V | VEN = 5 V | |
VBIAS = 5 V | VEN = 5 V | |
VBIAS = 3.3 V | VIN = VOUT | VEN = 0 V |
VBIAS = 5 V | VEN = 5.7 V | VOUT = 0 V |
VBIAS = 5 V | VEN = 0 V | VOUT = 0 V |
VBIAS = 0 V to 5.7 V | VEN = 0 V | VIN = 0 V |
VBIAS = 3.3 V | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
VBIAS = 3.3 V | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
TA = 25°C | Iout = –200 mA | VEN = 5 V |
VBIAS = 3.3 V | VEN = 5 V | |
VBIAS = 2.5 V | VIN = VOUT | VEN = 0 V |
VBIAS = 5 V | VIN = VOUT | VEN = 0 V |