SLVSH99 December 2023 TPS22996
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
CIN = 1 µF, CL = 0.1 µF, RL = 10 Ω, VON = 5 V, ION = 100 µA unless otherwise noticed
VBIAS = 2.5 V |
VBIAS = 2.5 V |
VBIAS = 2.5 V |
TAMB = 25 °C | VBIAS = 2.5 V |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 0.6 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 2.5 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 0.6 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 2.5 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 0.6 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 5 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 0.6 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 5 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 5 V |
VBIAS = 5 V |
VBIAS = 5 V |
TAMB = 25 °C | VBIAS = 5 V |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 0.6 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 2.5 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 0.6 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 2.5 V | VIN = 2.5 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 0.6 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 5 V | ION = 20 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 0.6 V | ION = 100 μA |
VBIAS = 5 V | VIN = 5 V | ION = 100 μA |