SLUSCR1B May 2017 – March 2018 TPS543B20
PRODUCTION DATA.
VIN = 5 V | 500 kHz | 25°C |
VIN = 12 V | 500 kHz | 25°C |
500 MHz | 25°C |
VIN = 12 V | 10 A to 20 A to 10 A | 10-A Step at 40 A/μs | |
500 kHz | VOUT = 900 mV |
VIN = 12 V | VOUT = 900 mV | 20 A Load | |
500 kHz |
VIN = 12 V | VOUT = 900 mV | 20 A Load | |
500 kHz |
VIN = 5 V | 500 kHz | 25°C |
VIN = 12 V | 500 kHz | 25°C |
25°C |
VIN = 12 V | VOUT = 900 mV | 0 A Load | |
500 kHz |
VIN = 12 V | VOUT = 900 mV | 50 mA Load | |
500 kHz |