SLVSEZ9 January 2019 TPS54540B
PRODUCTION DATA.
VIN = 12 V |
VIN = 4.5 and 12 V |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V | RT = 200 kΩ | |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V | IEN = Threshold +50 mV |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V | TJ = 25°C |
ƒsw (kHz) = 92471 x RT (kΩ)-0.991 | ||
RT (kΩ) = 101756 x ƒsw (kHz)-1.008 |
VIN = 12 V |
VIN = 12 V | IEN = Threshold –50 mV |
TA = 25°C |
TJ = 25°C |