SLVSFH6C January 2021 – December 2021 TPS61094
PRODUCTION DATA
VIN = 0.7 V, 1.5 V, 3.0 V, 3.6 V, 4.2 V | VOUT = 5.0 V |
VIN = 0.7 V, 1.5 V, 3.0 V, 3.6 V, 4.2 | VOUT = 5.0 V |
VOUT = 3.0 V, 3.6 V, 4.5 V, 5.0 V | VIN = 2.7 V |
ICHG = 2.5 mA, 5.0 mA, 10 mA, 100 mA, 500 mA | VIN = 3.6 V |
VIN = 1.0 V, 1.5 V, 2.0 V, 2.5 V | VOUT = 3.3 V |
VIN =1.0 V, 1.5 V, 2.0 V, 2.5 V | VOUT= 3.3 V |
ICHG = 2.5 mA, 5.0 mA, 10 mA, 100 mA, 500 mA | VIN = 5 V |