SLVSE46A November 2017 – January 2018 TPS65680
PRODUCTION DATA.
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
Back to .
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
EN_DLY[7:0] | |||||||
R/W | |||||||
OTP |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only ; -- = No NVM option; ROM = Read Only Memory; OTP = One Time Programmable; EEPROM = EEPROM |
Bit | Field | Type | Reset | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | EN_DLY[7:0] | R/W | 00000000 | LS enable delay count. Level shifter outputs only toggle if LS_CNTRL pin is high and enable delay counter has expired. | |||
00000000 : 0 ms 00000001 : 2 ms 00000010 : 4 ms 00000011 : 6 ms 00000100 : 8 ms 00000101 : 10 ms 00000110 : 12 ms 00000111 : 14 ms 00001000 : 16 ms 00001001 : 18 ms 00001010 : 20 ms 00001011 : 22 ms 00001100 : 24 ms 00001101 : 26 ms 00001110 : 28 ms 00001111 : 30 ms 00010000 : 32 ms 00010001 : 34 ms 00010010 : 36 ms 00010011 : 38 ms 00010100 : 40 ms 00010101 : 42 ms 00010110 : 44 ms 00010111 : 46 ms 00011000 : 48 ms 00011001 : 50 ms 00011010 : 52 ms 00011011 : 54 ms 00011100 : 56 ms 00011101 : 58 ms 00011110 : 60 ms 00011111 : 62 ms 00100000 : 64 ms 00100001 : 66 ms 00100010 : 68 ms 00100011 : 70 ms 00100100 : 72 ms 00100101 : 74 ms 00100110 : 76 ms 00100111 : 78 ms 00101000 : 80 ms 00101001 : 82 ms 00101010 : 84 ms 00101011 : 86 ms 00101100 : 88 ms 00101101 : 90 ms 00101110 : 92 ms 00101111 : 94 ms 00110000 : 96 ms 00110001 : 98 ms 00110010 : 100 ms 00110011 : 102 ms 00110100 : 104 ms 00110101 : 106 ms 00110110 : 108 ms 00110111 : 110 ms 00111000 : 112 ms 00111001 : 114 ms 00111010 : 116 ms 00111011 : 118 ms 00111100 : 120 ms 00111101 : 122 ms 00111110 : 124 ms 00111111 : 126 ms |
01000000 : 128 ms 01000001 : 130 ms 01000010 : 132 ms 01000011 : 134 ms 01000100 : 136 ms 01000101 : 138 ms 01000110 : 140 ms 01000111 : 142 ms 01001000 : 144 ms 01001001 : 146 ms 01001010 : 148 ms 01001011 : 150 ms 01001100 : 152 ms 01001101 : 154 ms 01001110 : 156 ms 01001111 : 158 ms 01010000 : 160 ms 01010001 : 162 ms 01010010 : 164 ms 01010011 : 166 ms 01010100 : 168 ms 01010101 : 170 ms 01010110 : 172 ms 01010111 : 174 ms 01011000 : 176 ms 01011001 : 178 ms 01011010 : 180 ms 01011011 : 182 ms 01011100 : 184 ms 01011101 : 186 ms 01011110 : 188 ms 01011111 : 190 ms 01100000 : 192 ms 01100001 : 194 ms 01100010 : 196 ms 01100011 : 198 ms 01100100 : 200 ms 01100101 : 202 ms 01100110 : 204 ms 01100111 : 206 ms 01101000 : 208 ms 01101001 : 210 ms 01101010 : 212 ms 01101011 : 214 ms 01101100 : 216 ms 01101101 : 218 ms 01101110 : 220 ms 01101111 : 222 ms 01110000 : 224 ms 01110001 : 226 ms 01110010 : 228 ms 01110011 : 230 ms 01110100 : 232 ms 01110101 : 234 ms 01110110 : 236 ms 01110111 : 238 ms 01111000 : 240 ms 01111001 : 242 ms 01111010 : 244 ms 01111011 : 246 ms 01111100 : 248 ms 01111101 : 250 ms 01111110 : 252 ms 01111111 : 254 ms |
10000000 : 256 ms 10000001 : 258 ms 10000010 : 260 ms 10000011 : 262 ms 10000100 : 264 ms 10000101 : 266 ms 10000110 : 268 ms 10000111 : 270 ms 10001000 : 272 ms 10001001 : 274 ms 10001010 : 276 ms 10001011 : 278 ms 10001100 : 280 ms 10001101 : 282 ms 10001110 : 284 ms 10001111 : 286 ms 10010000 : 288 ms 10010001 : 290 ms 10010010 : 292 ms 10010011 : 294 ms 10010100 : 296 ms 10010101 : 298 ms 10010110 : 300 ms 10010111 : 302 ms 10011000 : 304 ms 10011001 : 306 ms 10011010 : 308 ms 10011011 : 310 ms 10011100 : 312 ms 10011101 : 314 ms 10011110 : 316 ms 10011111 : 318 ms 10100000 : 320 ms 10100001 : 322 ms 10100010 : 324 ms 10100011 : 326 ms 10100100 : 328 ms 10100101 : 330 ms 10100110 : 332 ms 10100111 : 334 ms 10101000 : 336 ms 10101001 : 338 ms 10101010 : 340 ms 10101011 : 342 ms 10101100 : 344 ms 10101101 : 346 ms 10101110 : 348 ms 10101111 : 350 ms 10110000 : 352 ms 10110001 : 354 ms 10110010 : 356 ms 10110011 : 358 ms 10110100 : 360 ms 10110101 : 362 ms 10110110 : 364 ms 10110111 : 366 ms 10111000 : 368 ms 10111001 : 370 ms 10111010 : 372 ms 10111011 : 374 ms 10111100 : 376 ms 10111101 : 378 ms 10111110 : 380 ms 10111111 : 382 ms |
11000000 : 384 ms 11000001 : 386 ms 11000010 : 388 ms 11000011 : 390 ms 11000100 : 392 ms 11000101 : 394 ms 11000110 : 396 ms 11000111 : 398 ms 11001000 : 400 ms 11001001 : 402 ms 11001010 : 404 ms 11001011 : 406 ms 11001100 : 408 ms 11001101 : 410 ms 11001110 : 412 ms 11001111 : 414 ms 11010000 : 416 ms 11010001 : 418 ms 11010010 : 420 ms 11010011 : 422 ms 11010100 : 424 ms 11010101 : 426 ms 11010110 : 428 ms 11010111 : 430 ms 11011000 : 432 ms 11011001 : 434 ms 11011010 : 436 ms 11011011 : 438 ms 11011100 : 440 ms 11011101 : 442 ms 11011110 : 444 ms 11011111 : 446 ms 11100000 : 448 ms 11100001 : 450 ms 11100010 : 452 ms 11100011 : 454 ms 11100100 : 456 ms 11100101 : 458 ms 11100110 : 460 ms 11100111 : 462 ms 11101000 : 464 ms 11101001 : 466 ms 11101010 : 468 ms 11101011 : 470 ms 11101100 : 472 ms 11101101 : 474 ms 11101110 : 476 ms 11101111 : 478 ms 11110000 : 480 ms 11110001 : 482 ms 11110010 : 484 ms 11110011 : 486 ms 11110100 : 488 ms 11110101 : 490 ms 11110110 : 492 ms 11110111 : 494 ms 11111000 : 496 ms 11111001 : 498 ms 11111010 : 500 ms 11111011 : 502 ms 11111100 : 504 ms 11111101 : 506 ms 11111110 : 508 ms 11111111 : 510 ms |