SLVSE46A November 2017 – January 2018 TPS65680
PRODUCTION DATA.
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
Back to .
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NIL | SNS_DLY1[6:0] | ||||||
R | R/W | ||||||
-- | OTP |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only ; -- = No NVM option; ROM = Read Only Memory; OTP = One Time Programmable; EEPROM = EEPROM |
Bit | Field | Type | Reset | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | NIL | R | 0 | This bit is not implemented in hardware. During write operations data for this bit is ignored. During read operations 0 is returned. |
|||
6:0 | SNS_DLY1[6:0] | R/W | 0000000 | Current sensing delay in number of PLL output clock cycles (LS_CLOCK) after a GCKx clock channel switched | |||
0000000 : 1 CLK 0000001 : 2 CLK 0000010 : 3 CLK 0000011 : 4 CLK 0000100 : 5 CLK 0000101 : 6 CLK 0000110 : 7 CLK 0000111 : 8 CLK 0001000 : 9 CLK 0001001 : 10 CLK 0001010 : 11 CLK 0001011 : 12 CLK 0001100 : 13 CLK 0001101 : 14 CLK 0001110 : 15 CLK 0001111 : 16 CLK 0010000 : 17 CLK 0010001 : 18 CLK 0010010 : 19 CLK 0010011 : 20 CLK 0010100 : 21 CLK 0010101 : 22 CLK 0010110 : 23 CLK 0010111 : 24 CLK 0011000 : 25 CLK 0011001 : 26 CLK 0011010 : 27 CLK 0011011 : 28 CLK 0011100 : 29 CLK 0011101 : 30 CLK 0011110 : 31 CLK 0011111 : 32 CLK |
0100000 : 33 CLK 0100001 : 34 CLK 0100010 : 35 CLK 0100011 : 36 CLK 0100100 : 37 CLK 0100101 : 38 CLK 0100110 : 39 CLK 0100111 : 40 CLK 0101000 : 41 CLK 0101001 : 42 CLK 0101010 : 43 CLK 0101011 : 44 CLK 0101100 : 45 CLK 0101101 : 46 CLK 0101110 : 47 CLK 0101111 : 48 CLK 0110000 : 49 CLK 0110001 : 50 CLK 0110010 : 51 CLK 0110011 : 52 CLK 0110100 : 53 CLK 0110101 : 54 CLK 0110110 : 55 CLK 0110111 : 56 CLK 0111000 : 57 CLK 0111001 : 58 CLK 0111010 : 59 CLK 0111011 : 60 CLK 0111100 : 61 CLK 0111101 : 62 CLK 0111110 : 63 CLK 0111111 : 64 CLK |
1000000 : 65 CLK 1000001 : 66 CLK 1000010 : 67 CLK 1000011 : 68 CLK 1000100 : 69 CLK 1000101 : 70 CLK 1000110 : 71 CLK 1000111 : 72 CLK 1001000 : 73 CLK 1001001 : 74 CLK 1001010 : 75 CLK 1001011 : 76 CLK 1001100 : 77 CLK 1001101 : 78 CLK 1001110 : 79 CLK 1001111 : 80 CLK 1010000 : 81 CLK 1010001 : 82 CLK 1010010 : 83 CLK 1010011 : 84 CLK 1010100 : 85 CLK 1010101 : 86 CLK 1010110 : 87 CLK 1010111 : 88 CLK 1011000 : 89 CLK 1011001 : 90 CLK 1011010 : 91 CLK 1011011 : 92 CLK 1011100 : 93 CLK 1011101 : 94 CLK 1011110 : 95 CLK 1011111 : 96 CLK |
1100000 : 97 CLK 1100001 : 98 CLK 1100010 : 99 CLK 1100011 : 100 CLK 1100100 : 101 CLK 1100101 : 102 CLK 1100110 : 103 CLK 1100111 : 104 CLK 1101000 : 105 CLK 1101001 : 106 CLK 1101010 : 107 CLK 1101011 : 108 CLK 1101100 : 109 CLK 1101101 : 110 CLK 1101110 : 111 CLK 1101111 : 112 CLK 1110000 : 113 CLK 1110001 : 114 CLK 1110010 : 115 CLK 1110011 : 116 CLK 1110100 : 117 CLK 1110101 : 118 CLK 1110110 : 119 CLK 1110111 : 120 CLK 1111000 : 121 CLK 1111001 : 122 CLK 1111010 : 123 CLK 1111011 : 124 CLK 1111100 : 125 CLK 1111101 : 126 CLK 1111110 : 127 CLK 1111111 : 128 CLK |