SLVSER5A December 2018 – May 2021 TPS73801-SEP
PRODUCTION DATA
VIN = 6 V | IOUT = 0 A | VEN = VIN |
TJ = 25°C | ROUT = 4.3 kΩ | VEN = VIN |
TJ = 25°C | VOUT = 1.21 V | VEN = VIN |
VEN = 0 V | ||
IOUT = 1 mA | ||
VIN = 7 V | VOUT = 0 V | |
VIN = 0 V | ||
IOUT = 1 A | ||
VIN = 4.3 V | CIN = 10 µF | COUT = 10 µF (ceramic) |
IOUT = 1.5 A | CIN = 10 µF | COUT = 10 µF (ceramic) |
VIN = 2.9 V | IOUT = 1 mA | |
TJ = 25°C | VOUT = 1.21 V | VEN = VIN |
VIN = VOUT(nom) + 1 | ||
IOUT = 1 mA | ||
ΔVOUT = 100 mV | ||
TJ = 25°C | VIN = 0 V | Current flows into OUT pin |
VIN = 2.7 V | VRIPPLE = 0.05 VPP | IOUT = 750 mA |
CIN = 0 | COUT = 10 µF (ceramic) | TA = 25°C |
COUT = 10 µF (ceramic) | IOUT = 1 A | |
VIN = 4.3 V | CIN = 10 µF | COUT = 10 µF (ceramic) |