SBVS392A june 2022 – august 2023 TPS7B4255-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VADJ = 5 V, TAMB = 25°C |
VADJ = 5 V, IOUT = 10 mA |
VIN = 5 V, VADJ = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VADJ = 5 V, IOUT = 50 mA |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VIN = 0 V, VADJ = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V, COUT = 10 μF, TAMB = 25°C | ||
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V, COUT = 10 μF, IOUT = 1 mA to 30 mA, IOUT ramp rate = 1 A/μs |
1 mΩ ≤ ESR ≤ 3 Ω, 1 μF ≤ COUT ≤ 200 μF |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VADJ = 5 V, IOUT = 10 mA |
VIN = 13.5 V, IOUT = 10 mA |
VIN = 5 V, VADJ = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V |
VIN = 13.5 V, IOUT = 0 mA |
VOUT = 0 V, VADJ = 5 V |
VADJ = 5 V, COUT = 10 μF,
VIN = 9 V to 16 V, VIN ramp rate = 1 V/μs |
VIN = 13.5 V, VADJ = 5 V, VIN rate of rise = 1 V/μs, COUT = 1 μF |