SBVS441 December 2022 TPS7B4255
PRODUCTION DATA
VIN = VADJ/EN = 5 V, IOUT = 5 mA, 20 mA, 50 mA, 70 mA |
VIN = 13.5 V, VADJ/EN = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ/EN = 5 V |
VADJ/EN = 5 V, IOUT = 10 mA |
VADJ/EN = 5 V, COUT = 10 μF, VIN = 9 V to 16 V | ||
VIN = 13.5 V, COUT = 10 µF, IOUT = 1 mA, 10 mA, 50 mA, 70 mA, VADJ/EN = 5 V |
VIN = VADJ/EN = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ/EN = 5 V |
VIN = 13.5 V, VADJ/EN = 5 V |
VIN = 13.5 V, IOUT = 10 mA |
VIN = 13.5 V, VADJ/EN = 5 V,
COUT = 10 μF, IOUT = 1 mA to 30 mA |