SCES641E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TYP | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
CpdA | A port input, B port output | CL = 0, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns, OE = VCCA (outputs enabled) | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 7.8 | pF |
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 8 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 8 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 7 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 7 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 8 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 8 | ||||
B port input, A port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 12 | |||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 11 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 11 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 11 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 11 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 11 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 11 | ||||
CpdB | A port input, B port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 38.1 | ||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 29 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 29 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 29 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 29 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 30 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 30 | ||||
B port input, A port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 25.4 | |||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 19 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 18 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 18 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 18 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 21 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 21 | ||||
CpdA | A port input, B port output | CL = 0, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns, OE = GND (outputs disabled) | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 0.01 | pF |
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 0.01 | ||||
B port input, A port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 0.01 | |||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 0.01 | ||||
CpdB | A port input, B port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 0.01 | ||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 0.02 | ||||
B port input, A port output | VCCA = 1.2 V, VCCB = 5 V | 0.01 | |||
VCCA = 1.2 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8 V, VCCB = 1.8 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 2.5 V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5 V, VCCB = 5 V | 0.02 | ||||
VCCA = 3.3 V, VCCB = 3.3 V to 5 V | 0.03 |