SCES641E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | A | B | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1.6 | 11 | ns |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1.4 | 7.7 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1.3 | 6.8 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 1.2 | 6.5 | ||||
B | A | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1.5 | 12 | ||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1.3 | 8.4 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1 | 7.6 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 0.9 | 7.1 | ||||
ten | OE | A | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1 | μs | |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1 | |||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1 | |||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 1 | |||||
B | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1 | ||||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1 | |||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1 | |||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 1 | |||||
tdis | OE | A | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 5.9 | 31 | ns |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 5.1 | 21.3 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 5 | 19.3 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 5 | 17.4 | ||||
B | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 5.4 | 30.3 | |||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 4.4 | 20.8 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 4.2 | 17.9 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 4.3 | 16.3 | ||||
trA | A port rise times | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1 | 4.2 | ns | |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1.1 | 4.1 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1.1 | 4.1 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 1.1 | 4.1 | ||||
tfA | A port fall times | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 1 | 4.2 | ns | |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 1.1 | 4.1 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 1.1 | 4.1 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 1.1 | 4.1 | ||||
trB | B port rise times | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 0.9 | 4.5 | ns | |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.6 | 3.2 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 0.4 | 2.7 | ||||
tfB | B port fall times | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 0.9 | 4.5 | ns | |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.6 | 3.2 | ||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 0.4 | 2.7 | ||||
tsk(o) | Channel-to-channel | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 0.5 | ns | ||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 0.5 | |||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 0.5 | |||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 0.5 | |||||
Max data rate | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | 60 | Mbps | |||
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | 60 | |||||
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 60 | |||||
VCCB = 5 V ± 0.5 V | 60 |