SCES727C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCCA | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 V | 1.2 V | 1.5 V | 1.8 V | 2.5 V | 2.5 V | 3.3 V | ||||
VCCB | ||||||||||
5 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 2.5 V | 5 V | 3.3 V to 5 V |
||||
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | ||||
CpdA | A-port input, B-port output | CL = 0, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns, OE = VCCA (outputs enabled) |
7.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | pF |
B-port input, A-port output | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
CpdB | A-port input, B-port output | 38.1 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
B-port input, A-port output | 25.4 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||
CpdA | A-port input, B-port output | CL = 0, f = 10 MHz, tr = tf = 1 ns, OE = GND (outputs disabled) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF |
B-port input, A-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
CpdB | A-port input, B-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
B-port input, A-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |