SCES791A August 2009 – April 2018 TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCCA | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 V | 1.2 V | 1.5 V | 1.8 V | 2.5 V | 2.5 V | 3.3 V | ||||
VCCB | ||||||||||
5 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 2.5 V | 5 V | 3.3 V
to 5 V |
||||
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | ||||
CpdA | A-port input, B-port output | CL = 0, f = 10 MHz,
tr = tf = 1 ns, OE = VCCA (outputs enabled) |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | pF |
B-port input, A-port output | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
CpdB | A-port input, B-port output | 35 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | pF | |
B-port input, A-port output | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | |||
CpdA | A-port input, B-port output | CL = 0, f = 10 MHz,
tr = tf = 1 ns, OE = GND (outputs disabled) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF |
B-port input, A-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
CpdB | A-port input, B-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | pF | |
B-port input, A-port output | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |