请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
INA114 是一款低成本通用仪表放大器,可提供出色的精度。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。内部输入保护可耐受高达 ±40V 的电压且不会造成损坏。
INA114 经过激光修整,具有极低失调电压 (50µV)、低温漂 (0.3µV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 115dB)。该器件可由低至 ±2.25V 的电源供电,适用于电池供电型和 5V 单电源系统。
INA114 采用 8 引脚 PDIP 和 16 引脚 SOIC 表面贴装封装。采用两种封装时,额定工作温度范围均为 −40°C 至 +85°C。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | Supply voltage | Single supply, VS = (+VS) | 36 | V | |
Dual supply, VS = (+VS) – (–VS) | –18 | 18 | V | ||
Signal input pins | –40 | 40 | V | ||
VO | Signal output voltage | (–VS) – 0.5 | (+VS) + 0.5 | V | |
IS | Output short-circuit (to VS/2) | Continuous | |||
TA | Operating temperature | –40 | 125 | °C | |
TJ | Junction temperature | 150 | °C | ||
Tstg | Storage temperature | –40 | 125 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±1500 | V |
Charged-device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002(2) | ±1500 |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | Supply voltage | Single supply, VS = (+VS) | 4.5 | 36 | V |
Dual supply, VS = (+VS) – (–VS) | ±2.25 | ±18 | |||
TA | Specified temperature | –40 | 85 | °C |
THERMAL METRIC(1) | INA114 | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
DW (SOIC) | P (PDIP) | |||
16 PINS | 8 PINS | |||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 74.2 | 110.2 | ℃/W |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||||
VOS | Offset voltage | RTI | INA114BP, BU | ±10 + 20/G | ±50 + 150/G | µV | ||
INA114AP, AU | ±25 + 30/G | ±125 + 500/G | ||||||
Offset voltage drift | TA = –40°C to +85°C, RTI | INA114BP, BU | ±0.1 + 0.5/G | ±0.3 + 5/G | µV/℃ | |||
INA114AP, AU | ±0.25 + 5/G | ±1 + 10/G | ||||||
Long-term stability | ±0.2 + 0.5/G | µV/mo | ||||||
Differential impedance | 100 || 6 | GΩ || pF | ||||||
Common-mode impedance | 100 || 6 | GΩ || pF | ||||||
Operating input voltage | (V–) + 4 | (V+) – 4 | V | |||||
PSRR | Power-supply rejection ratio | RTI, ±2.25V to ±18V | 0.5 + 2/G | 3 + 10/G | µV/V | |||
CMRR | Common-mode rejection ratio | At dc to 60Hz, RTI, VCM = ±10V, ΔRS = 1kΩ |
G = 1 | INA114BP, BU | 80 | 96 | dB | |
INA114AP, AU | 75 | 90 | dB | |||||
G = 10 | INA114BP, BU | 96 | 115 | |||||
INA114AP, AU | 90 | 106 | ||||||
G = 100 | INA114BP, BU | 110 | 120 | |||||
INA114AP, AU | 106 | 110 | ||||||
G = 1000 | INA114BP, BU | 115 | 120 | |||||
INA114AP, AU | 106 | 110 | ||||||
BIAS CURRENT | ||||||||
IB | Input bias current | VCM = VS / 2 | INA114BP, BU | ±0.5 | ±2 | nA | ||
INA114AP, AU | ±0.5 | ±5 | ||||||
Input bias current drift | TA = –40°C to +85°C | INA114BP, BU | ±8 | pA/℃ | ||||
INA114AP, AU | ±8 | |||||||
IOS | Input offset current | VCM = VS / 2 | INA114BP, BU | ±0.5 | ±2 | nA | ||
INA114AP, AU | ±0.5 | ±5 | ||||||
Input offset current drift | TA = –40°C to +85°C | INA114BP, BU | ±8 | pA/℃ | ||||
INA114AP, AU | ±8 | |||||||
NOISE VOLTAGE | ||||||||
Voltage noise | G = 1000, RS = 0Ω | f = 10Hz | 15 | nV/√Hz | ||||
f = 100Hz | 11 | |||||||
f = 1kHz | 11 | |||||||
fB = 0.1Hz to 10Hz | 0.4 | µVPP | ||||||
Noise current | f = 10Hz | 0.4 | pA/√Hz | |||||
f = 1kHz | 0.2 | pA/√Hz | ||||||
fB = 0.1Hz to 10Hz | 18 | pAPP | ||||||
GAIN | ||||||||
G | Gain equation | 1 + (50kΩ / RG) | V/V | |||||
Range of gain | 1 | 10000 | V/V | |||||
GE | Gain error | VO = ±10V, G = 1 | ±0.01 | ±0.05 | % | |||
VO = ±10V | G = 10 | INA114BP, BU | ±0.02 | ±0.4 | ||||
INA114AP, AU | ±0.02 | ±0.5 | ||||||
G = 100 | INA114BP, BU | ±0.05 | ±0.5 | |||||
INA114AP, AU | ±0.05 | ±0.7 | ||||||
G = 1000 | INA114BP, BU | ±0.5 | ±1 | |||||
INA114AP, AU | ±0.5 | ±2 | ||||||
Gain drift | ±2 | ±10 | ppm/°C | |||||
RS = 50kΩ(1) | ±25 | ±100 | ||||||
Gain nonlinearity | VO = –10V to +10V | G = 1 | INA114BP, BU | ±0.0001 | ±0.001 | % of FSR | ||
INA114AP, AU | ±0.0001 | ±0.002 | ||||||
G = 10, 100 | INA114BP, BU | ±0.0005 | ±0.002 | |||||
INA114AP, AU | ±0.0005 | ±0.004 | ||||||
G = 1000 | INA114BP, BU | ±0.002 | ±0.01 | |||||
INA114AP, AU | ±0.002 | ±0.02 | ||||||
OUTPUT | ||||||||
Output voltage | IO = 5mA, TA = –40°C to 85°C | (V–) +1.5 | (V+) –1.5 | V | ||||
VS = ±11.4V | (V–) + 1.4 | (V+) – 1.4 | ||||||
VS = ±2.25V | (V–) +1 | (V+) – 1 | ||||||
Load capacitance stability | 1000 | pF | ||||||
ISC | Short-circuit current | Continuous to VS / 2 | +20 / –15 | mA | ||||
FREQUENCY RESPONSE | ||||||||
BW | Bandwidth, –3dB | G = 1 | 1 | MHz | ||||
G = 10 | 100 | kHz | ||||||
G = 100 | 10 | |||||||
G = 1000 | 1 | |||||||
SR | Slew rate | G = 10, VO = ±10V | 0.3 | 0.6 | V/µs | |||
tS | Settling time | 0.01%, VSTEP = 10V | G = 1 | 18 | µs | |||
G = 10 | 20 | |||||||
G = 100 | 120 | |||||||
G = 1000 | 1100 | |||||||
Overload recovery | 50% overdrive | 20 | µs | |||||
POWER SUPPLY | ||||||||
IQ | Quiescent current | VS = ±2.25V to ±18V, VIN = 0V | ±2.2 | ±3 | mA |