ZHCSFU5G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
ISO774x-Q1 汽车级器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5700VRMS(DWW 封装)、5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离等级。该系列器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型绝缘等级。
ISO774x-Q1 器件能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,并降低功耗。ISO7740-Q1 器件具有四个全部同向的通道,ISO7741-Q1 器件具有三个正向通道和一个反向通道,而 ISO7742-Q1 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
ISO7741-Q1 | DWW(SOIC,16) | 10.30mm × 14.0mm |
ISO7740-Q1 ISO7741-Q1 ISO7742-Q1 | DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm |
DBQ(SSOP,16) | 4.90mm × 3.90mm |
引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | ISO7740-Q1 | ISO7741-Q1 | ISO7742-Q1 | ||
EN1 | — | 7 | 7 | I | 输出使能 1。EN1 为高电平或开路时,启用侧 1 的输出引脚,EN1 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
EN2 | 10 | 10 | 10 | I | 输出使能 2。EN2 为高电平或开路时,启用侧 2 的输出引脚,EN2 为低电平时,处于高阻抗状态。 |
GND1 | 2 | 2 | 2 | — | VCC1 的接地连接 |
8 | 8 | 8 | |||
GND2 | 9 | 9 | 9 | — | VCC2 的接地连接 |
15 | 15 | 15 | |||
INA | 3 | 3 | 3 | I | 输入,通道 A |
INB | 4 | 4 | 4 | I | 输入,通道 B |
INC | 5 | 5 | 12 | I | 输入,通道 C |
IND | 6 | 11 | 11 | I | 输入,通道 D |
NC | 7 | — | — | — | 未连接 |
OUTA | 14 | 14 | 14 | O | 输出,通道 A |
OUTB | 13 | 13 | 13 | O | 输出,通道 B |
OUTC | 12 | 12 | 5 | O | 输出,通道 C |
OUTD | 11 | 6 | 6 | O | 输出,通道 D |
VCC1 | 1 | 1 | 1 | — | 电源,侧 1 |
VCC2 | 16 | 16 | 16 | — | 电源,侧 2 |
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 电源电压(2) | -0.5 | 6 | V | |
V | INx、OUTx、ENx 处的电压 | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V | |
IO | 输出电流 | -15 | 15 | mA | |
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 HBM ESD 分类等级 3A(1) | ±6000 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 V CDM ESD 分类等级 C6 | ±1500 | V | ||
接触放电符合 IEC 61000-4-2 标准;隔离栅耐受测试 (2) (3) | ±8000 | V |
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 电源电压 | 2.25 | 5.5 | V | ||
VCC(UVLO+) | 电源电压上升时的 UVLO 阈值 | 2 | 2.25 | V | ||
VCC(UVLO-) | 电源电压下降时的 UVLO 阈值 | 1.7 | 1.8 | V | ||
VHYS(UVLO) | 电源电压 UVLO 迟滞 | 100 | 200 | mV | ||
IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 5V (1) | -4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | -2 | |||||
VCCO = 2.5V | -1 | |||||
IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | 2 | |||||
VCCO = 2.5V | 1 | |||||
VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x VCCI (1) | VCCI | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 x VCCI | V | ||
DR | 数据速率(2) | 0 | 100 | Mbps | ||
TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C |
热指标(1) | ISO774x-Q1 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DWW (SOIC) | DW (SOIC) | DBQ (QSOP) | |||
16 引脚 | 16 引脚 | 16 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 58.3 | 83.4 | 109 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 21.4 | 46 | 54.4 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 30.5 | 48 | 51.9 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 7.1 | 19.1 | 14.2 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 29.8 | 47.5 | 51.4 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | — | — | °C/W |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(1 侧) | 45 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(2 侧) | 165 | mW | |||
ISO7741-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(1 侧) | 75 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(2 侧) | 135 | mW | |||
ISO7742-Q1 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(1 侧) | 105 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(2 侧) | 105 | mW |
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DWW-16 | DW-16 | DBQ-16 | ||||
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >14.5 | >8 | >3.7 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >21 | >17 | >17 | μm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | >600 | >600 | >600 | V |
材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | I | ||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | I-IV | I-III | ||
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | I-IV | 不适用 | |||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-IV | I-III | 不适用 | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2828 | 2121 | 566 | VPK |
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅节 8.2.3.1 | 2000 | 1500 | 400 | VRMS |
直流电压 | 2828 | 2121 | 566 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM, t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | 8000 | 4242 | VPK |
VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | 9600 | 8000 | 4000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 | 12800 | 12800 | 10000 | VPK |
qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | ≤5 | pC |
方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试); Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ≅1 | ≅1 | ≅1 | pF |
RIO | 隔离电阻(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | >1012 | >1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | >1011 | >1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | >109 | >109 | |||
污染等级 | 2 | 2 | 2 | |||
气候类别 | 55/125/21 | 55/125/21 | 55/125/21 | |||
UL 1577 | ||||||
VISO | 最大耐受隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5700 | 5000 | 3000 | VRMS |
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB 4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
最大瞬态隔离电压,8000VPK(DWW-16/DW-16,增强型)和 4242VPK (DBQ-16);最大重复峰值隔离电压,2828VPK(DWW-16,增强型)、2121VPK(DW-16,基础型)和 566VPK (DBQ-16);最大浪涌隔离电压,12800VPK(DWW-16/DW-16,增强型)和 10000VPK (DBQ-16) | 符合 CSA 62368-1 和 IEC 62368-1 标准的增强型绝缘,1450VRMS (DWW-16), 600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) 最大工作电压(污染等级 2,材料组 I); 符合 CSA 60601-1 和 IEC 60601-1 标准的 2 MOPP(患者保护措施),400VRMS (DWW-16) 和 250VRMS (DW-16) 最大工作电压 |
DWW-16:单一保护,5700VRMS; DW-16:单一保护,5000VRMS; DBQ-16:单一保护, 3000VRMS |
DWW-16:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,1450VRMS 最大工作电压; DW-16:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压; DBQ-16:基础型绝缘, 海拔 ≤ 5000m,热带 气候,400VRMS 最大工作电压 |
5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘,符合 EN 61010-1 标准,最大工作电压分别为 1000VRMS (DWW-16)、600VRMS (DW-16) 和 300VRMS (DBQ-16); 5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘,符合 EN 62368-1 标准,最大工作电压分别为 1450VRMS (DWW-16), 600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) |
增强型证书: 40040142 |
主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号: CQC15001121716 (DWx-16) CQC18001199097 (DBQ-16) |
客户端 ID 编号:77311 |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWW-16 封装 | ||||||
IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 58.3°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 390 | mA | ||
RθJA = 58.3 °C/W,VI = 3.6 V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 596 | mA | ||||
RθJA = 58.3°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 780 | mA | ||||
PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 58.3°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4 | 2144 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||
DW-16 封装 | ||||||
IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 83.4°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 273 | mA | ||
RθJA = 83.4°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 416 | |||||
RθJA = 83.4°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 545 | |||||
PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 83.4°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-5 | 1499 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||
DBQ-16 封装 | ||||||
IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 109°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 | 209 | mA | ||
RθJA = 109°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 | 319 | |||||
RθJA = 109°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 | 417 | |||||
PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 109°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-6 | 1147 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | °C |