本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 300µA 典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装(如 SOT23-8),以及行业标准封装(包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP)。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2490V | PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A | DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm |
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm |
LM358、LM2904 | PS(SO,8) | 6.2mm × 7.8mm |
LM358、LM2904、LM358A、LM258、LM258A | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
LM158、LM158A | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
LM158、LM158A | FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm |
规格 | LM358B LM358BA |
LM2904B LM2904BA |
LM358 LM358A |
LM2904 | LM2904V LM2904AV |
LM258 LM258A |
LM158 LM158A |
单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 3 至 36 | 3 至 36 | 3 至 30 | 3 至 26 | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 30 | V |
失调电压(25°C 时的最大值) | ± 3 ± 2 |
± 3 ± 2 |
±7 ±3 |
±7 | ±7 ±2 |
±5 ±3 |
±5 ±2 |
mV |
输入偏置电流(典型值/最大值) | 10/35 | 10/35 | 20/250 15/100 |
20/250 | 20/250 | 20/150 15/80 |
20/150 15/50 |
nA |
增益带宽积 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | MHz |
电源电流(每通道的典型值) | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | mA |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V |
工作环境温度 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -25 至 85 | -55 至 125 | °C |
引脚 | I/O | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | LCCC(1) | SOIC、SOT23-8、VSSOP、CDIP、PDIP、SO、TSSOP、CFP(1) | ||
IN1– | 5 | 2 | I | 负输入 |
IN1+ | 7 | 3 | I | 正输入 |
IN2– | 15 | 6 | I | 负输入 |
IN2+ | 12 | 5 | I | 正输入 |
OUT1 | 2 | 1 | O | 输出 |
OUT2 | 17 | 7 | O | 输出 |
V– | 10 | 4 | — | 负(最低)电源或接地(对于单电源供电) |
NC | 1、3、4、6、8、9、11、13、14、16、18、19 | — | — | 没有与内部电路连接 |
V+ | 20 | 8 | — | 正(最高)电源 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压,VS = ([V+] – [V–]) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | ±20 或 40 | V | |||
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | ±16 或 32 | |||||
LM2904 | ±13 或 26 | |||||
差分输入电压,VID(2) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | -32 | 32 | V | ||
LM2904 | –26 | 26 | ||||
输入电压,VI | 任一输入 | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | -0.3 | 40 | V | |
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | –0.3 | 32 | ||||
LM2904 | -0.3 | 26 | ||||
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VS ≤ 15V 条件下)(3) |
无限 | s | ||||
工作环境温度,TA | LM158、LM158A | –55 | 125 | °C | ||
LM258、LM258A | –25 | 85 | ||||
LM358B、LM358BA | –40 | 85 | ||||
LM358、LM358A | 0 | 70 | ||||
LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V | -40 | 125 | ||||
运行虚拟结温,TJ | 150 | °C | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
LM358B、LM358BA、LM2904B 和 LM2904BA | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V |
充电器件模型(CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1500 | |||
LM158、LM258、LM358、LM158、LM258A、LM358A、LM2904 和 LM2904V | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±500 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 |