本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为
2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。
TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂验证了在整个温度范围内具有出色的稳定性。
TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装(引脚)(1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
---|---|---|
TL43x | SOT-23-3 (3) | 2.90mm × 1.30mm |
SOT-23-5 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm | |
PDIP (8) | 9.50mm × 6.35mm | |
SOP (8) | 6.20mm × 5.30mm |
器件引脚分配 | 初始精度 | 自然通风条件下的工作温度 (TA) |
---|---|---|
TL431 TL432 |
B:0.5% A:1% (空白):2% |
C:0°C 至 70°C I:-40°C 至 85°C Q:-40°C 至 125°C |
引脚 | 类型 | 说明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | TL431x | TL432x | ||||||||||
DBZ | DBV | PK | D | P、PS PW |
LP | DCK | DBZ | DBV | PK | |||
CATHODE | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | I/O | 并联电流/电压输入 |
REF | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | I | 相对于通用阳极的阈值 |
ANODE | 3 | 5 | 2 | 2、3、6、7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | O | 通用引脚,通常接地 |