请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
器件型号(2) | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62088 | YFP(DSBGA,6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.5mm |
TPS62089A | ||
TPS62088A | YWC(DSBGA,6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.3mm |
PART NUMBER(1) | OPERATION MODE | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|
TPS62088YFP | PFM/PWM | 3-A adjustable |
TPS62088YWC | PFM/PWM | 3-A adjustable |
TPS6208812YFP | PFM/PWM | 3 A with 1.2 V |
TPS6208818YFP | PFM/PWM | 3 A with 1.8 V |
TPS6208833YFP | PFM/PWM | 3 A with 3.3 V |
TPS62088AYFP | Forced-PWM | 3-A adjustable |
TPS62089AYFP | Forced-PWM | 2-A adjustable |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
EN | A1 | I | Device enable pin. To enable the device, this pin needs to be pulled high. Pulling this pin low disables the device. Do not leave floating. |
PG | B1 | O | Power-good open-drain output pin. The pullup resistor can be connected to voltages up to 5.5 V. If unused, leave this pin floating. |
FB | C1 | I | Feedback pin. For the fixed output voltage versions, this pin must be connected to the output. |
GND | C2 | — | Ground pin |
SW | B2 | O | Switch pin of the power stage |
VIN | A2 | I | Input voltage pin |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Voltage at pins (2) | VIN, FB, EN, PG | –0.3 | 6 | V |
SW (DC) | –0.3 | VIN + 0.3 | ||
SW (DC, in current limit) | –1.0 | VIN + 0.3 | ||
SW (AC, less than 10 ns) (3) | –2.5 | 10 | ||
Temperature | Operating junction temperature, TJ | –40 | 150 | °C |
Storage temperature, Tstg | –65 | 150 |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) | ±2000 | V |
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 (2) | ±500 | V |
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input voltage range | 2.4 | 5.5 | V | |
VOUT | Output voltage range | 0.6 | 4.0 | V | |
IOUT | Output current range, TPS62089A | 0 | 2 | A | |
IOUT | Output current range, TPS62088, TPS62088A (1) | 0 | 3 | A | |
ISINK_PG | Sink current at the PG pin | 1 | mA | ||
VPG | Pullup resistor voltage | 5.5 | V | ||
TJ | Operating junction temperature | -40 | 125 | °C |
THERMAL METRIC(1) | TPS62088/TPS6208xA | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 PINS | ||||||
YFP (6 PINS) | YWC (6 PINS) | YFP EVM-814 | YWC EVM-084 | |||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 141.3 | 130.9 | 85.7 | 70.6 | °C/W |
RθJC(top) | Junction-to-case (top) thermal resistance | 1.7 | 1.1 | n/a (2) | n/a (2) | °C/W |
RθJB | Junction-to-board thermal resistance | 47.3 | 27.3 | n/a (2) | n/a (2) | °C/W |
ψJT | Junction-to-top characterization parameter | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | °C/W |
ψJB | Junction-to-board characterization parameter | 47.5 | 27.2 | 55.9 | 38.7 | °C/W |