本应用报告介绍了从 CC26x2 或 CC2640R2 器件迁移至 CC2340R5 SimpleLink™ 无线 MCU 时所需的硬件改动。
SimpleLink™is a TM ofTI corporate name.
Bluetooth®is a reg TM ofBluetooth SIG, Inc.
Other TMs
CC2340R5 所需的大容量去耦电容器已从一个 22µF 电容器更改为一个 10µF 电容器。其余去耦电容器是相同的,四个 100nF 电容器均匀分布在四个 VDDS 引脚之间。
CC2340R5 会限制哪些外设可以映射到器件引脚。要确定哪些引脚能够支持您的设计所需的外设,请参阅 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 无线 MCU 数据表。
CC2340R5 和 CC2640R2 使用相同的输出网络。两种设计均使用一个 10µF 电容器和一个 10µH 电感器。有关电感器的其他规格,请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。
CC2340R5 具有集成式平衡-非平衡变压器,可降低 BOM 成本并简化设计。仍然需要输出滤波器,可能需要天线匹配网络才能满足您的设计要求。有关建议的输出滤波器元件,请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。
虽然 CC2340R5 具有很多与 CC26x2 和 CC2640R2 相同的特性,但 CC2340R5 的封装或设计与其他 SimpleLink 无线器件不兼容。通过集成平衡-非平衡变压器,设计得以简化,物料清单总成本得以降低,但如果来自其他 SimpleLink 器件,这也会带来设计变更。外设到引脚的映射在 CC2340R5 中受到更多限制,因此需要特别注意验证是否为目标外设选择了正确的引脚。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司