DATA SHEET
ADC08DJ5200RF 10.4GSPS シングル・チャネルまたは 5.2GSPS デュアル・チャネル、8 ビット、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ADC コア:
- 8 ビット分解能
- シングル・チャネル・モードで最大 10.4GSPS
- デュアル・チャネル・モードで最大 5.2GSPS
- 性能仕様
- ノイズ・フロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
- デュアル・チャネルモード:-143.4dBFS/Hz
- シングル・チャネルモード:-146.2dBFS/Hz
- ENOB (デュアル・チャネル、FIN = 2.4GHz、標準値):7.8 ビット
- バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
- アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.1GHz
- 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
- フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8Vpp
- ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
- 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
- 同期およびインターリーブ動作を簡素化
- 遅延は温度および電圧に対して不変
- 使いやすい同期機能:
- SYSREF タイミングの自動較正
- サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
- JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
- 最大レーン速度:17.16Gbps
- 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
- 8b/10b モードは JESD204B 互換
- ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
- イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ
- 消費電力:3.8W
- 電源:1.1V、1.9V