JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-EP は、CLK+ ピンと CLK– ピンで供給されるクロック周波数 (fS = fCLK) に等しいサンプリング レートのデュアル チャネル ADC として使用できます。このモードでは、2 つの入力 AIN± および BIN± が各チャネルのそれぞれの入力として機能します。このモードは、「動作モード」で説明されているように、目的の構成に適した設定に JMODE を設定するだけで選択されます。DUAL_INPUT を設定することでアナログ入力を交換できます (「入力マルチプレクサ制御レジスタ」を参照)。1 つのチャネルをパワーダウンして、ADC12DJ5200-EP をデュアル チャネル モードの最大サンプリング レートでシングル チャネル モードとして動作させると、半分のレートで動作するシングル チャネル モードより消費電力を削減できます。