JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
マルチブロックは、32 ブロックの連結で構成される 32 ブロック コンテナです。拡張マルチブロックは、複数のマルチブロックを連結したもので、E は拡張マルチブロック内のマルチブロック数を定義します。フレームはブロックとマルチブロックに分割できますが、拡張マルチブロックには整数のフレーム数が必要です。拡張マルチブロックは、マルチブロックに整数のフレーム数がない場合にのみ必要です。マルチブロックに整数個のフレームが含まれるために拡張マルチブロックが使用されない場合は、E パラメータは 1 になり、拡張マルチブロック内にマルチブロックが 1 つあることを示します。E の値が 1 より大きい場合は、ADC12DJ5200-EP ではサポートされません。
拡張マルチブロックは、8B/10B トランスポート層のマルチフレームに似ています。ローカル拡張マルチブロック クロック (LEMC) は、決定論的レイテンシおよびデータ同期の目的でマルチブロックの開始と終了を追跡します。LMFC は、8B/10B エンコーディングでマルチフレームの開始と終了を追跡するのと同じ方法で、マルチブロックの開始と終了を追跡します。LEMCは、決定論的レイテンシのタイミング基準として機能するために、SYSREF信号によってトランスミッタとレシーバの両方の決定論的位相にリセットされます。LEMC のクロック周波数は、式 12 で定義されます。ここで、fBIT は SerDes インターフェイスのシリアル化ビット レート (ライン レート) です。SYSREFが連続信号の場合、64B/66Bエンコード・モードを使用する場合、SYSREFの周波数はfLMFC の整数分周と同じか、または整数分周となる必要があります。