JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
JMODE と呼ばれる単一の構成パラメータを使用することで、ADC12DJ5200-EP の構成を簡単に行うことができます (「JESD204C モード レジスタ」を参照)。「動作モード」を使用すると、目的の動作モードに適した JMODE 値を見つけることができます。「動作モード」に示すモードは、使用可能な唯一の動作モードです。この表は、フレーム数のマルチフレーム長を設定する K パラメータ (KM1 で設定、「JESD204C K パラメータ レジスタ」を参照) の範囲と許容ステップ サイズも示しています。
ADC12DJ5200-EP には、合計 16 の高速出力ドライバがあり、これらは 2 つの 8 レーン JESD204C リンクにグループ化されています。すべての動作モードでは、リンクごとに最大 8 レーンの 2 つのリンクを使用します。レーンとその派生構成パラメータについては、「レーン割り当てとパラメータ」の表を参照してください。指定された JMODE の場合、各リンクのインデックス付きの最小のレーンが使用され、各リンクのインデックス付きの大きいレーンは自動的に電源がオフになります。最も小さいインデックス付きレーンは常にロジック デバイスに配線します。
| デバイスのピン指定 | JESD204C LINK | DID (ユーザー設定) | LID (誘導) |
|---|---|---|---|
| DA0± | A | DID で設定 (「JESD204C DID パラメータ レジスタ」を参照) すると、有効な DID は DID レジスタ設定 (DID) と等しくなります。 | 0 |
| DA1± | 1 | ||
| DA2± | 2 | ||
| DA3± | 3 | ||
| DA4± | 4 | ||
| DA5± | 5 | ||
| DA6± | 6 | ||
| DA7± | 7 | ||
| DB0± | B | DID で設定 (「JESD204C DID パラメータ レジスタ」を参照) すると、有効な DID は DID レジスタ設定に 1 を加えた値 (DID+1) と等しくなります。 | 0 |
| DB1± | 1 | ||
| DB2± | 2 | ||
| DB3± | 3 | ||
| DB4± | 4 | ||
| DB5± | 5 | ||
| DB6± | 6 | ||
| DB7± | 7 |