デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ADC12DJ5200-SP デバイスは、RF サンプリング、ギガ・サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。 ADC12DJ5200-SP はデュアル・チャネル 5.2GSPS の ADC、またはシングル・チャネル 10.4GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。
ADC12DJ5200-SP は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ・エンコードをサポートしています。64b/66b エンコードでは、前方誤り訂正 (FEC) によるビット・エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、 JESD204B レシーバと下位互換性があります。
ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ・チャネル・アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC12DJ5200-SP | FCBGA (144) | 10.00mm × 10.00mm |
Changes from July 26, 2022 to March 23, 2023 (from Revision A (July 2022) to Revision B (March 2023))
Changes from Revision * (June 2022) to Revision A (July 2022)