JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-SP は、CLK+ ピンと CLK– ピンで供給されるクロック周波数 (fS = 2 × fCLK) の 2 倍に等しいサンプリング レートのシングル チャネル ADC としても使用できます。このモードでは、2 つのチャネルが位相差でサンプリングされ、各チャネルが個別のアナログ入力 (INA± と INB±) をサンプリングします。実効サンプリング レートは、デバイス クロック入力 (CLK±) の 2 倍です。このモードは、インターリーブされたトラック / ホールド (T&H) アナログ フロント エンドの出力をサンプリングするのに便利です。「動作モード」に示されているように、このモードは、JMODE を「シングル チャネル モード」に設定し、INA± と INB± の両方を使用するように SINGLE_INPUT を設定することで選択されます (「入力マルチプレクサ制御レジスタ」を参照)。デジタル処理および JESD204C インターフェイスは、デバイスがシングル チャネル モードにあり、そのうち 1 つの入力のみをサンプリングするように動作します。