JAJSNR5B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
LiDARシステムは、レーザーを使用してターゲットに光パルスを送信し、フォトダイオードを使用してターゲットからの反射を測定します。フォトダイオードは、反射された光によって生成された電流を電圧に変換するため、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)に接続されます。ADCは電圧をデジタル信号に変換し、パルス到着時間と、パルスの反射エネルギーを抽出します。このデバイスは、高いサンプリング・レート、高性能、高入力帯域幅、内蔵クロック機能など、LiDARシステムのデジタイザとして最適な多数の機能を備えています。図 7-1 に示すサンプルLiDARシステムのデジタイザは、最大4つのADCチャネルを1ギガサンプル毎秒(GSPS)で動作させ、デバイスのオンチップクロック機能を使用して、システムの部品点数、サイズ、コストを削減します。
図 7-1 LiDARデジタイザの一般的な構成