JAJSMN4 July 2021 ADC12DJ800-Q1 , ADC12QJ800-Q1 , ADC12SJ800-Q1
PRODUCTION DATA
ADC12xJ800-Q1 は、クワッド、デュアル、シングル・チャネル、12 ビット、800MSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ800-Q1 は、低消費電力、高いサンプリング・レート、12 ビットの分解能により、光検出および距離測定 (LiDAR) システムに理想的です。ADC12xJ800-Q1 は車載アプリケーション用に認定済みです。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、周波数変調連続波 (FMCW) LiDAR システムに適した平坦な周波数応答と、パルス・ベースのシステムに適した狭いインパルス応答が得られます。このフルパワー入力帯域幅により、L バンドおよび S バンド直接 RF サンプリングも可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC12QJ800-Q1 ADC12DJ800-Q1 ADC12SJ800-Q1 |
FCBGA (144) | 10.0mm × 10.0mm |