JAJSGV3B September 2015 – January 2019 ADC31JB68
PRODUCTION DATA.
ADC31JB68 は低消費電力、広帯域幅、16 ビット、500MSPS のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。バッファ付きのアナログ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。このデバイスは、最大 1.3GHz の入力信号をサンプリングするよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADC31JB68 | WQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |