JAJSOU1B june 2022 – august 2023 ADC32RF54 , ADC32RF55
PRODUCTION DATA
ADC32RF5x は、シングル・コアの 14 ビット、2.6GSPS~3GSPS、デュアル・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 3GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC とオンチップ信号平均化を使用すると、ノイズ密度は -161dBFS/Hz に向上します。
各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、クワッドバンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。
ADC32RF54 および ADC32RF55 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、3Gsps で 2.1W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。
部品番号 | サンプリング・レート |
---|---|
ADC32RF55 | 3.0GSPS |
ADC32RF54 | 2.6GSPS |